Línea de productos:
Interruptores tipo LA, LH y Q4
Resolución:
Las zapatas de repuesto estándar son el número de catálogo AL400LA, que contienen 1 zapata por kit.
Hay varios kits de zapatas alternativas disponibles, que se alistan a continuación:
Kit de zapatas mecánicas:
| Kit de zapatas | Conductor |
| AL400LA AL400LAT | (1) 1 AWG-600 kcmil AI/Cu (42-304 mm2) (2) 1 AWG-250 kcmil AI/Cu (42-127 mm2) |
| CU400LA | (1) 1 AWG-600 kcmil Cu (42-304 mm2) (2) 1 AWG-250 kcmil Cu (42-127 mm2) |
| AL400LH7 AL400LH7T | (1) 1 350-750 kcmil AI/Cu (177-380 mm2) |
| AL250LAMC | (1) 250-350 kcmil Al (42-304 mm2) (1) 3/0 AWG-350 kcmil Cu (85-177 mm2) |
El sufijo "T" indica tomas de cables de control en las orejetas.
Véase el boletin de instrucciones: 48040-896-03
Kit de zapatas de compresión:
| Kit de zapatas | Conductor |
| VC400LA3 | (2) #4 AWG-300 kcmil AI/Cu (25-150 mm2) |
| VC400LA35 | (2) 250-350 kcmil AI/Cu (120-185 mm2) |
| VC400LA5 | (1) #2/0 AWG-500 kcmil AI/Cu (70-240 mm2) |
| VC400LA7 | (1) 500-750 kcmil AI (240-400 mm2) (1) 500 kcmil Cu (240 mm2) |
| CVC400LA3 | (2) #2/0 AWG-300 kcmil AI/Cu (70-150 mm2) |
| CVC400LA5 | (1) 250-500 kcmil AI/Cu (120-240 mm2) |
Véase el boletin de instrucciones: 48040-699-03
Conectores de distribución de energía:
| Kit de zapatas | Conductor |
| PDC4LA250 | (3) 14-2 AWG Cu, (1) 2 AWG-250 kcmil Cu |
| PDC6LA20 | (6)12-2/0 AWG Cu |
| PDC12LA4 | (12) 14-4 AWG Cu |
Véase el boletin de instrucciones: 48040-929-04
Publicado para: Schneider Electric Mexico
Descatalogado
Activo
Descatalogado
Activo