Soluciones de enfriamiento

Los centros de datos modernos y futuros son tecnológicamente complejos, y mantenerlos en funcionamiento de manera segura y eficiente requiere un monitoreo y gestión cercanos y continuos.

Somos socios confiables en la planificación, el diseño, la construcción y la operación de centros de datos modernos y listos para la IA. Al combinar la consultoría de sostenibilidad y la amplia experiencia en el dominio de los centros de datos, estamos ofreciendo centros de datos flexibles listos para el futuro.
Los centros de datos son el alma del mundo digital, desde los grandes centros en la nube hasta los microcentros. Deben ser sostenibles, resilientes, eficientes y adaptables para satisfacer las demandas cambiantes de la tecnología.
  • Sostenible: nuestras unidades Uniflair Room Cooling están diseñadas teniendo en cuenta la eficiencia ecológica, utilizando tecnologías avanzadas para minimizar el consumo de energía y, al mismo tiempo, mantener el máximo rendimiento.
  • Eficiencia: los aires acondicionados Uniflair están diseñados con la conciencia de que el bajo consumo de energía es el resultado de un análisis exhaustivo, desde la elección de componentes hasta el refinamiento constante de las soluciones de diseño.
  • Confiabilidad: la confiabilidad del sistema se basa en varias consideraciones básicas, como una fuente doble de enfriamiento y energía eléctrica. Nuestras unidades también garantizan la confiabilidad a través del monitoreo de 360 grados de todos los componentes y mantienen los requisitos básicos de enfriamiento durante las condiciones de emergencia.
  • Modularidad y flexibilidad: un diseño modular es una arquitectura de centro de datos que consta de componentes estandarizados e intercambiables que se pueden implementar, configurar y reemplazar fácilmente.

Maximiza el rendimiento de la IA con soluciones de enfriamiento líquido de precisión de Motivair by Schneider Electric.

Las Coolant Distribution Units líquido a líquido ofrecen enfriamiento líquido escalable y de alta eficiencia para entornos de IA y computación de alto rendimiento (HPC). Con redundancia incorporada y controles de controlador lógico programable (PLC), garantizan tiempo de actividad, adaptabilidad y rendimiento listo para el futuro para centros de datos de IA nuevos o modernizados.

Unidades de alto rendimiento para aplicaciones técnicas de enfriamiento que abordan nuestro enfoque y compromiso.
  • Sostenibilidad: diseñado teniendo en cuenta la eficiencia ecológica, utilizando tecnologías avanzadas para minimizar el consumo de energía mientras se mantiene el máximo rendimiento.
  • Eficiencia: diseñado con la conciencia de que el bajo consumo de energía es el resultado de un análisis exhaustivo, desde la elección de componentes hasta el refinamiento constante de las soluciones de diseño.
  • Confiabilidad: un requisito fundamental para cada centro de datos, logrado gracias al diseño y la implementación de sistemas de enfriamiento.
  • Diseño de alta temperatura: el enfriamiento continuo está garantizado por la alta temperatura exterior, y la eficiencia se maximiza gracias a las altas temperaturas del agua.

Enfriamiento de acoplado directo de alto rendimiento controlado inteligentemente

  • Sostenibilidad: permitir operaciones más inteligentes y ecológicas mediante soluciones diseñadas para la sostenibilidad y un rendimiento duradero.
  • Eficiencia: enfriamiento de precisión diseñado para maximizar el rendimiento mediante soluciones eficientes e inteligentemente diseñadas.
  • Confiabilidad: garantizar el funcionamiento continuo con un diseño robusto, redundancia integrada, monitoreo total de componentes y control de emergencia inteligente.
  • Flexibilidad: diseñada para soportar las condiciones del centro de datos moderno, garantizando un rendimiento confiable en altas temperaturas de agua, niveles amplios de ΔT y temperaturas exteriores altas y bajas.

Eliminación de calor enfriado por aire para computación enfriada por líquido. La unidad de disipación de calor (heat dissipation unit) permite que los sistemas informáticos enfriados por líquido funcionen sin agua para enfriamiento suministrada por el edificio. Ubicado cerca de los racks, utiliza ventiladores de alta eficiencia y controles inteligentes para eliminar el calor, lo que garantiza un rendimiento confiable en cualquier entorno.

Enfriamiento a nivel de rack para IA y computación avanzada. El sistema ChilledDoor® ofrece un enfriamiento potente y eficiente desde el punto de vista energético directamente en el rack, mientras mantiene las condiciones de ambiente neutral. Compatible con todos los racks estándar, garantiza una integración sin igual y un rendimiento confiable para entornos de alta densidad.

Soluciones de enfriamiento integradas, incluidos cabezales y colectores en rack, kits de mangueras personalizadas y placas frías avanzadas a nivel de chip, diseñadas para agilizar la instalación, mejorar el rendimiento térmico y garantizar un enfriamiento líquido escalable y confiable para centros de datos de IA nuevos o modernizados.