W@de RTU

Módulos para Infraestructuras

Módulos RTU
W@de RTU Schneider Electric Módulos para Infraestructuras

Características

Son un complemento ideal para los PLC Modicon Premium o el controlador Twido para el diseño de RTU (Unidades de terminal remoto).
Ofrecen:
  • medición, registro, cálculo y archivo continuos de los datos de los procesos
  • comunicación entre sitios y con los sistemas SCADA o los servidores Web
  • alerta directa de los operadores y especialistas de mantenimiento
  • monitoreo y configuración remotos

Estos módulos RTU se pueden conectar con Modicon Premium o cualquier otro PLC.

Incluyen:
  • un módulo de comunicación de múltiples protocolos
  • paquetes de aplicaciones configurables para el monitoreo de las instalaciones de agua y de aguas residuales
  • un suministro de energía independiente y protegido

Beneficios

Más flexibilidad para un monitoreo seguro

Los módulos RTU de la gama W@de (@plicaciones de agua y distribución de equipos) son flexibles. Reducen al mínimo los costos operativos junto con ofrecer el monitoreo y control de procesos permanentes de las instalaciones, supervisión del consumo, alerta directa de los operadores y programación del mantenimiento.

Aplicaciones

  • Agua pura
  • Tratamiento de aguas residuales
  • Otras infraestructuras

Galería

  • TSXHEW325 : All in one product
  • TSXHEW315 – The modular
  • TSXHEW320E : 2 remote communication ports