Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R
Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R Square D
Características
Están diseñados para ocupar menor espacio de montaje y de forma accesible tanto en tableros tipo paneles como estilo distribución en versión I-line
- Diseñado para aplicaciones de motor con rangos de 600 a 1200 A
- Disponible en interrupción J 25 kA a 600 Vac e interrupción L 100 kA en 480 Vac. Determinado al probar el protector de circuitos del motor en combinación con un contactor y un relés
- Disponible para montaje y construcción I-line
- disponibilidad de gran variedad de accesorios
- Enlistado en UL CSA, IEC y NOM
Beneficios
Aplicaciones
- HVAC
- Páneles de control de equipo
- Aguas y aguas residuales
- Automotriz
- Grandes motores
- Lineas de transportación