Phaseo ABL8

Fuentes de alimentación conmutadas reguladas monofásicas y trifásicas rangos desde 100 hasta 500vca y 7 a 960 watts

Parte de Modicon

Fuentes de alimentación no reguladas filtradas y rectificadas de 0,5 a 60 A
Phaseo ABL8 Schneider Electric Fuentes de alimentación conmutadas reguladas monofásicas y trifásicas rangos desde 100 hasta 500vca y 7 a 960 watts

Características

Fuentes de alimentación para redes monofásicas de 230/400 V
  • Voltaje de salida: 24 V/12-480 W
  • Adaptación de voltaje primario +/- 15 V
  • Fijación en perfil de 35 mm (hasta 4 A)
  • Protección de salida por fusible integrado (según el modelo)
  • Indicador LED de presencia de voltaje primario y secundario

Fuentes de alimentación para redes trifásicas de 400 V
  • Voltaje de salida: 24 V/240-1.440 W
  • Adaptación de voltaje primario +/- 20 V
  • Uso de tensión nominal hasta +55 °C sin disminuir
  • Indicador LED de presencia de tensión primaria

Beneficios

¡Dé energía a sus sistemas automatizados!

La nueva generación de fuentes de alimentación filtradas y rectificadas se utiliza para la alimentación de circuitos que no requieren regulación del voltaje de salida.
Su tecnología simple y probada les permite ofrecer una vida útil mucho más extendida.
Con esta nueva oferta, Phaseo propone simplicidad y resistencia para sus aplicaciones.

Aplicaciones

  • Industria y edificios: máquinas simples, transporte, proceso, sector automotriz, etc.
  • Válvulas solenoides, contactores, etc.

Galería

  • Fuentes de alimentación monofásicas ABL8FEQ240
  • Fuentes de alimentación monofásicas ABL8FEQ24100
  • Fuentes de alimentación monofásicas ABL8FEQ24150 ABL8FEQ24200
  • Fuentes de alimentación trifásicas ABL8TEQ24100 ABL8TEQ24200
  • Fuentes de alimentación trifásicas ABL8FEQ24400 ABL8TEQ24600

¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

Centro de ayuda

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.