Contactores de Propósito Definido

Clase 8910 Contactores de Propósito Definido

Los contactores de propósito definido son ideales para equipos de calefacción, aire acondicionado, refrigeración, procesamiento de datos y servicio de alimentos. Los contactores compactos de 1 y 2 polos están disponibles junto con dispositivos de tamaño completo de 2, 3 y 4 polos. Presentan terminales de conexión rápida y tornillos con cabeza para sujetador que facilitan el cableado. Las zapatas tipo caja son estándar en contactores de 40 amperios y superiores. Una opción exclusiva de montaje en riel DIN puede reducir los costos de instalación. Las bobinas en los contactores tipo DPA de más de 40 A se pueden cambiar rápidamente sin herramientas. Los módulos de contactos auxiliares se acoplan a cualquiera de los lados de los contactores tipo DPA.
Contactores de Propósito Definido Square D Clase 8910 Contactores de Propósito Definido