Altivar Soft Starter ATS490

Arrancadores suaves innovadores para aplicaciones de Procesos e Infraestructuras desde 4 hasta 900kW

Parte de Altivar

Altivar Soft Starter ATS490 es una gama completa de arrancadores suaves con un rendimiento de alta durabilidad que proporciona una gestión avanzada del motor, incluyendo una visión holística de la gestión de energía y activos. Las características integradas e innovadoras, como un sistema de supervisión de estado integrado, ciberseguridad certificada, Safe Torque Off certificado, Bypass y control de par, optimizan el equipo desde el diseño hasta el funcionamiento.
Altivar Soft Starter ATS490 Schneider Electric Arrancadores suaves innovadores para aplicaciones de Procesos e Infraestructuras desde 4 hasta 900kW