PowerLogic EGX300

Pasarela Modbus / TCP-IP. Supervisión directa a través de navegador web

Pasarela de comunicación con servidor web integrado
PowerLogic EGX300 Schneider Electric Pasarela Modbus / TCP-IP. Supervisión directa a través de navegador web

Características

El PowerLogic EGX300 más que un producto es una solución integrada de pasarela de comunicación que solo requiere un navegador web y red Ethernet para registrar y mostrar los datos en el momento, así como gráficos de tendencia de hasta 64 dispositivos del sistema PowerLogic, incluidos otras pasarelas de comunicación en la misma red.

Características:

Incluye la función de página Web y memoria interna que permite crear paginas para visualizar los datos del sistema eléctrico, almacenar páginas de terceros y documentos tales como, instrucciones de facturación, hojas de datos y diagramas del sistema.

Beneficios

Análisis simple del uso de la energía y los informes de tendencias.

  • Monitoreo en tiempo real
  • Compatibilidad con otras soluciones de gestión de la energía
  • Escalable.

Aplicaciones

  • Industria
  • Edificios

Galería