Fipio
Buses heredados
Características
- Fip: PLC (Serie 7, Serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Variadores - IP 20/IP 67 I/O – Terminales de operadores – Identificación inductiva
- Modbus Plus: PLC (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact) - Variadores - IP 20/IP 67 I/O – Terminales de operadores
- Modbus: PLC (Serie 7, Serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) – La mayoría de los dispositivos de Telemecanique
- Uni-Telway: PLC (Serie 7, Modicon TSX Micro, Premium) - La mayoría de los dispositivos de Telemecanique
- Enlaces en serie: PLC (Series 7, Series 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)
Beneficios
Universalmente reconocido y ampliamente utilizado, el bus de campo Modbus es aún una norma de comunicaciones esencial yabierta, respaldada por una gran cantidad de productos que hoy en día están en el mercado. Siempre se prefiere Fip y Modbus Plus por su rendimiento, apertura y alto nivel de integración. Los enlaces en serie le permiten conectar cualquier equipo sin tener que utilizar protocolos.
Aplicaciones
- Todas.