Centros de Carga Homeline

Square D™ Centros de Carga Homeline

Parte de Square D Homeline

Diseñados para ofrecer valor, los Centros de Carga Homeline™ cuentan con compatibilidad con interruptores termomagnéticos Homeline de 1”, barras de aluminio estañadas y recubiertas de cobre, sistema de neutro dividido totalmente distribuido con tornillos preinstalados, solución Plug-on Neutral para gabinetes de 8 espacios en adelante, alimentación superior o inferior y conversión completa de acometida, entre otras características confiables y de alta calidad.

Centros de Carga Homeline Square D Square D™ Centros de Carga Homeline
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
  • Obtén un presupuesto
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
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings
  • Centro de Preferencias