MiCOM P9xx
Relevadores de Tensión y Frecuencia
Pronto a discontinuarse
Presentación
Características
Los relevadores de gestión de tensión y frecuencia MiCOM P9xx ofrecen una solución integrada para obtener un funcionamiento seguro y eficaz de los sistemas de alimentación.
Los relevadores de tensión y frecuencia de la serie MiCOM P9xx son aptos para aplicaciones muy versátiles y se integran fácilmente en sistemas de control de red nuevos y existentes. También ofrecen calidad mejorada de la potencia, y son una solución idónea y rentable para mantener la estabilidad del sistema. Aplicaciones versátiles y técnicas mejoradas. Su versatilidad de aplicación y la combinación de funciones de protección con las de automatización, control y medición, hacen que la serie MiCOM P9xx sea una solución óptima e innovadora para garantizar la estabilidad del sistema de alimentación y reducir el mantenimiento.
La serie MiCOM P9xx utiliza técnicas mejoradas, y se ha diseñado para funcionar con anomalías no lineales y suboscilaciones, y elimina el riesgo de un funcionamiento no deseado. Gracias a los 30 contactos de salida, los usuarios pueden crear esquemas sencillos o complejos de gestión de carga y generación mediante las funciones de lógica del relevador.
Las funciones integradas de restablecimiento garantizan que todas las cargas desconectadas se vuelvan a conectar tan pronto como sea posible, después del restablecimiento del sistema. Los protocolos de comunicaciones estándar del sector permiten facilitar la integración en sistemas de control de red nuevos y existentes. Solución innovadora para mejorar la calidad de suministro.
La serie MiCOM P9xx mantiene la estabilidad del sistema y de este modo proporciona una mejor calidad del suministro. Sus funciones de restablecimiento automático garantizan que las interrupciones que afectan a los clientes sean las mínimas. Además, gracias a una precisión de medición de la frecuencia superior a 0,01 Hz, MiCOM P9xx combina los requisitos de la aplicación con soluciones rentables.
Los relevadores de tensión y frecuencia de la serie MiCOM P9xx son aptos para aplicaciones muy versátiles y se integran fácilmente en sistemas de control de red nuevos y existentes. También ofrecen calidad mejorada de la potencia, y son una solución idónea y rentable para mantener la estabilidad del sistema. Aplicaciones versátiles y técnicas mejoradas. Su versatilidad de aplicación y la combinación de funciones de protección con las de automatización, control y medición, hacen que la serie MiCOM P9xx sea una solución óptima e innovadora para garantizar la estabilidad del sistema de alimentación y reducir el mantenimiento.
La serie MiCOM P9xx utiliza técnicas mejoradas, y se ha diseñado para funcionar con anomalías no lineales y suboscilaciones, y elimina el riesgo de un funcionamiento no deseado. Gracias a los 30 contactos de salida, los usuarios pueden crear esquemas sencillos o complejos de gestión de carga y generación mediante las funciones de lógica del relevador.
Las funciones integradas de restablecimiento garantizan que todas las cargas desconectadas se vuelvan a conectar tan pronto como sea posible, después del restablecimiento del sistema. Los protocolos de comunicaciones estándar del sector permiten facilitar la integración en sistemas de control de red nuevos y existentes. Solución innovadora para mejorar la calidad de suministro.
La serie MiCOM P9xx mantiene la estabilidad del sistema y de este modo proporciona una mejor calidad del suministro. Sus funciones de restablecimiento automático garantizan que las interrupciones que afectan a los clientes sean las mínimas. Además, gracias a una precisión de medición de la frecuencia superior a 0,01 Hz, MiCOM P9xx combina los requisitos de la aplicación con soluciones rentables.