Interruptores E-Frame
Interruptores para tableros de iluminación Square D™ NF
Características
• Interruptor automático miniatura de montaje atornillado para tableros de iluminación Square D de Schneider Electric.
• Diseñado para ofrecer una protección superior contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Este interruptor automático es la opción ideal para tableros de la serie NF.
• Disponible en 1P, 2P, 3P y EPD.
• Capacidad de interrupción disponible en 18 KA (EDB), 35 KA (EGB) y 65 KA (EJB) para 480 V/277 V.
• Capacidad de interrupción disponible en 25 KA (EDB), 65 K (EGB) y 100 KA (EJB) para 240 V.
• El amperaje nominal comienza en 15 A y llega hasta 125 A.
• El interruptor automático miniatura cuenta con pernos de montaje para fijarlo en su lugar. • El interruptor miniatura está listado por UL, certificado por CSA y certificado por NOM.
• Clasificación HACR.
• Accesorios eléctricos opcionales instalados de fábrica: disparador de derivación de 120V CA, interruptor auxiliar de 1 A/1 B e interruptor de alarma normalmente abierto.
• Accesorio de candado con manija opcional.