Transformador reductor
El transformador reductor de tensión convierte una salida de alta tensión (208 o 200 VCA) en salida de baja tensión (120 o 100 VCA) para suministrar energía a los equipos de CA de baja tensión.
Productos
Presentación
Características
Esta familia de productos ofrece artículos diseñados para montaje en rack que pueden instalarse en cualquier rack estándar de 19''. Su diseño combina con el de otros productos de APC, de modo de conservar la armonía entre los equipos. Los transformadores sólo ocupan 2U de altura y suministran hasta 4,5 kW a la carga. (Nota: 1U equivale a 1,75"). Reducen la potencia desde 208V a 120 V para su distribución entre las cargas. Fueron pensados para los productos Symmetra y Smart-UPS de 208V de APC.