Accesorios para alimentación configurables
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.
Productos
Presentación
Características
Los accesorios de APC para distribución de energía brindan la flexibilidad y las posibilidades de administración que necesitan los centros de datos. Al proporcionar una completa gama de whips monofásicos y trifásicos, disyuntores, sets de conectores y accesorios para monitoreo de la corriente, se garantiza la agilidad, disponibilidad y capacidad de administración del centro de datos. Todos nuestros accesorios cuentan con el respaldo de las pruebas y garantías de fábrica, y le permiten expandir las unidades de distribución de energía de su centro de datos para contemplar sus necesidades crecientes.
Beneficios
Agilidad
- Amplia gama de aplicaciones - El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.
- Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. - La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.