Type SDSA1175
SDSA1175 SPDs
Productos
Presentación
Características
- Los dispositivos tipo 1 ofrecen la flexibilidad de utilizarse con o sin un dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD)
- Estado de funcionamiento indicado por LED
- Corriente nominal de cortocircuito de 25 kA
- •Aptos para aplicaciones interiores y exteriores (clasificación NEMA Tipo 4X)
- Diseño “Nipple mounting” Cómodo montaje en Centro de carga o tableros derivados
- Los SDSA1175 están diseñados y homologados para su instalación en interiores o exteriores y para la supresión de sobretensiones en servicios eléctricos monofásicos 3 hilos de 120/240 VCA o 2 hilos 120 VCA, 60 Hz
- Se pueden instalar dos SPD SDSA1175 para proporcionar supresión a servicios trifásicos, 4 hilos de 208Y/120 VCA
- El diseño MOV probado en campo proporciona un tiempo de respuesta inferior a 50 nanosegundos y una tensión remanente inferior a la de los tradicionales tubos de gas
- Tecnología de fusibles coordinados
Beneficios
- Proporciona supresión de sobretensiones a equipos vulnerables alimentados desde paneles expuestos a la intemperie
- Permite flexibilidad en la instalación
- Indicación inmediata cuando se debe remplazar el supresor
- Supresión de sobretensiones premium, y controla el fenómeno térmico presente en los MOV cuando se dañan (no lo exteriorizan)
Aplicaciones
- OEMs
- Residencial
- Proyectos de construcción plurifamiliar