Accusine

Neutralización controlada y selectiva de armónicas para equipos con cargas no lineales en entornos comerciales e industriales

Parte de PowerLogic™

Gestión total de armónicas y corrección del factor de potencia para instalación de hasta 1.000 kVA, lo que reduce el costo total de propiedad.
Accusine APC Brand Neutralización controlada y selectiva de armónicas para equipos con cargas no lineales en entornos comerciales e industriales

Características

Al neutralizar armónicas, AccuSine elimina el disparo por interferencia de los disyuntores y el envejecimiento prematuro de los equipos. AccuSine es sumamente compacto y puede montarse en pared o bien instalarse en un cubículo de conmutación. También puede conectarse en paralelo, lo que hace posible aumentos futuros en la demanda de potencia sin necesidad de desconectar el suministro. AccuSine se adapta en forma automática a cualquier carga monofásica o trifásica.

Beneficios

Comodidad
  • Display LCD - Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
  • Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Costo total de propiedad
  • Compatible con generador - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada - Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.