Tableros de distribución de potencia I-Line Combo
Tableros potencia I-Line
Productos
Presentación
Características
El tablero de potencia I-Line ™ Combo ahorra tiempo y espacio mediante la combinación de secciones NQ / NF en un tablero I-Line. El tablero I-Line Combo cuenta con un diseño inteligente que ahorra espacio para una instalación rápida y un diseño más compacto, todo ello con la fiabilidad probada durante décadas. Y puesto que instala un tablero en lugar de dos, se ahorra tiempo de instalación, los gastos de mano de obra y los costos de materiales.
Descubre el tablero de distribución I-Line Combo en animación 3D
Carácterísticas :
Descubre el tablero de distribución I-Line Combo en animación 3D
Carácterísticas :
- 600 Vac, 250 Vdc máximo
- 1200A interruptor principal o zapatas principales
- Interruptor derivado máximo de 1200 A
- Listado por UL para su uso en sistemas de hasta 200K max RMS de corriente de falla disponible.
- Interiores convertibles en campo para alimentación superior o inferior
- El interior, el frente e interruptores derivados sólo requieren un destornillador para la instalación
- Cubierta frontal se instala fácilmente
- Las mordazas para el montaje enchufable en el interruptor no tienen sujetadores - menos tiempo dedicado a la instalación y el mantenimiento
- Los interruptores termomagnéticos no requieren ningún hardware de montaje externo adicional
- El tiempo promedio de instalación de un interruptor ramal es menos de un minuto
- Disponible en gabinete sencillo (26” y 32” de ancho) o gabinete doble (32” y 44” de ancho)
Beneficios
- Facilidad de instalación
- Mayor flexibilidad de instalación
- Mayor disponibilidad en el mercado
- Capacidad de medición instalada en interruptor principal y/o derivados.
Aplicaciones
- Industria
- Edificios Comerciales
- Mercado Residencial
- Edificios de Oficinas