PZ4 Resistente al Arco con Tecnología ArcBlok
Esta solución resistente al arco brinda la fiabilidad y durabilidad de los interruptores Masterpact NW con una nueva combinación de características de reducción de falla de arco.
Presentación
Características
El Tablero Switchgear Power-Zone 4 Resistente al Arco con la tecnología Arc Blok de Schneider Electric adiciona ventajas a la probada confiabilidad y durabilidad de los interruptores de potencia Masterpact NW con una combinación única de mitigación de falla de arco y contención avanzada del arco. Los interruptores Masterpact NW con tecnología ArcBlok ayudan a extinguir y transferir el arco antes de que se propague dentro del compartimento del interruptor. Nuestra tecnología única provee un nivel superior de protección de las consecuencias de fallas de arco internas sin incrementar el área de planta del equipo.
La contención de energía Arc Flash ocurre al frente, posterior y laterales incluso cuando la puerta del compartimento de instrumentos se encuentra abierta, cumpliendo con ANSI Tipo 2B.
La solución simple de interruptores independientes cuenta con un diseño que ahorra espacio al mismo tiempo que ofrece un nivel de protección adicional para el personal, Adicionalmente el tablero Switchgear PZ4 con tecnología ArcBlok facilita una instalación simple y reduce los requerimientos de inspección y mantenimiento.
Estándares
La contención de energía Arc Flash ocurre al frente, posterior y laterales incluso cuando la puerta del compartimento de instrumentos se encuentra abierta, cumpliendo con ANSI Tipo 2B.
La solución simple de interruptores independientes cuenta con un diseño que ahorra espacio al mismo tiempo que ofrece un nivel de protección adicional para el personal, Adicionalmente el tablero Switchgear PZ4 con tecnología ArcBlok facilita una instalación simple y reduce los requerimientos de inspección y mantenimiento.
Estándares
- Certificación y pruebas UL® de acuerdo a ANSI C37.20.7
- ANSI C37.20.1, ANSI C37.51
- UL 1558
- ANSI C37.13, ANSI C37.16
- ANSI C37.17, ANSI C37.50
- UL 1066
Beneficios
- Alta capacidad de resistencia hasta 100 KA @ 635 Vac
- Tecnología ArcBlok para una protección avanzada contra falla por arco eléctrico
- Envolvente tipo Nema1 con clasificación tipo 2B ANSI
- El diseño de 60”de profundidad y 22” de ancho optimiza al máximo el área de planta
- Completa disponibilidad de interruptores Masterpact NW hasta un rango de 5,000A
- Unidades de disparo MICROLOGIC instalables en campo y escalables
- Bus principal hasta 5,000 A para sistemas de distribución con altas corrientes de utilización