Ducto Cuadrado

Canaletas para cables de sección cuadrada. Disponibles en versión de uso general, con configuraciones resistentes a la lluvia y al aceite.

Parte de Line Series

El ducto cuadrado está diseñado para transportar alimentadores eléctricos, circuitos derivados y otros grupos de conductores mientras protege el cableado eléctrico del polvo, la suciedad, el aceite y el agua.

Su construcción robusta facilita una instalación segura en aplicaciones industriales y comerciales, manteniendo el orden en el tendido de cables y mejorando la apariencia del sistema.

Ducto Cuadrado Square D Canaletas para cables de sección cuadrada. Disponibles en versión de uso general, con configuraciones resistentes a la lluvia y al aceite.

Características

Los medios de canalización de alambrado del tipo cerrado y metálico están diseñados para la conducción de circuitos alimentadores derivados y otros grupos de conductores eléctricos, adicionalmente proporcionan protección mecánica contra daños en los conductores. Estas canalizaciones no deben ser instaladas en localidades que están sujetas a severos daños físicos o mecánicos, vapores corrosivos o en áreas clasificadas como peligrosas.

Square D fabrica dos tipos de canalización o ducto metálico: una para uso general en interiores y otra para uso en exteriores. ambas cuentan con cubierta embisagrada que permite una fácil colocación de los conductores dentro del ducto.

Se puede hacer prácticamente cualquier trayectoria sin importar los contornos de las edificaciones donde se vaya a instalar.

Beneficios

  • Fabricado en lámina de acero fosfatada con acabado de pintura gris claro.
  • Amplia gama de accesorios.
  • Disponibilidad inmediata.
  • Para uso en interiores o exteriores (opcional).
  • Tipo abisagrado
  • Amplio espacio para instrucción de los conductores

Aplicaciones

Aplicación en instalaciones eléctricas tipo industrial y comercial