Current Sensors
Detectar corriente eléctrica, para medición y control
Características
La gama de productos de sensores de corriente de Schneider Electric ofrece un monitoreo de corriente confiable y de alto rendimiento para muchas aplicaciones, incluido el estado del ventilador, la pérdida de la correa y la mayoría de las aplicaciones de accionamiento de velocidad variable (VSD).
Los interruptores de corriente detectan cambios en la corriente/amperaje de un conductor y proporcionan una salida digital a los controladores del Sistema de gestión de edificios (BMS). Los conmutadores actuales están disponibles en versiones de núcleo sólido para nuevos proyectos y versiones de núcleo dividido para adaptarse a modificaciones.
Los transductores de corriente detectan cambios en la corriente/amperaje de un conductor y proporcionan una salida analógica (4-20 mA, 0-5 V CC, 0-10 V CC) a los controladores del sistema de gestión de edificios (BMS) y otros sistemas. Los transductores actuales están disponibles en versiones de núcleo sólido para nuevos proyectos y versiones de núcleo dividido para adaptarse a modificaciones.
Beneficios
Seguridad: Los productos están diseñados para cumplir con los requisitos CE y UL.
Capacidad de ajuste:Cuando corresponda, los productos ofrecen la máxima flexibilidad de ajuste, superando los requisitos necesarios.
Mantenimiento de la instalación:Muchas características de diseño permiten una fácil instalación, incluido el iris de agarre del conductor, soportes de montaje, cierre de fácil apertura, montaje en riel DIN y bloques de terminales.
Flexibilidad:Amplios parámetros de corriente operativa, frecuencia, temperatura y humedad.
Garantía:Amplio período de cobertura
Aplicaciones
Nuestros productos innovadores brindan la información necesaria para garantizar la comodidad y el control en muchos sistemas de automatización de edificios. Algunos usos son: