Protector contra sobretensiones modelo 425 de ASCO

120-600 V CA | 100kA/fase

El dispositivo protector contra sobretensiones modelo 425 de ASCO utiliza MOV con protección térmica, está diseñado en una carcasa NEMA 4X y se ha probado como un dispositivo UL 1449 tipo 1, por lo que se puede colocar en la línea o en el lado de carga de la desconexión principal.
Protector contra sobretensiones modelo 425 de ASCO Square D 120-600 V CA | 100kA/fase

Características

  • Listado en la cuarta edición de UL 1449
  • 50 kA por modo/100 kA por fase nominal
  • Toda la OCP requerida por UL y coordinación de seguridad incluidos en el interior
  • — SPD de tipo 1 diseñados para línea o carga de desconexión principal
    — SPD de tipo 2 diseñados para carga de desconexión principal
  • 20 kA inominal

Beneficios

  • 200 kA SCCR
  • En cumplimiento con la etiqueta maestra de protección contra rayos UL 96A (a 20 kA Inominal)
  • Diseño específico por tensión - Altamente configurable
  • Todos los elementos de supresión MOV monitorizados
  • Carcasa con calificación interior/exterior NEMA, 4X
  • Todos los modos de protección
  • Garantía de 10 años

Aplicaciones

  • Banca, finanzas y seguros
  • Difusión y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Colocation/Alojamiento
  • Educación
  • Incendio/Alarma/Seguridad
  • Atención médica
  • Fabricación
  • Telecomunicaciones