Centros de Carga QO
Centros de carga QO Square D desde 2 hasta 42 espacios para circuitos derivados
Los centros de carga QO cuentan con barras de cobre recubiertas, lo que proporciona un rendimiento y una duración superiores. El formato de 3/4 pulgadas de QO ahorra espacio y cableado. Diseñados para simplificar la instalación, mejorar la confiabilidad y aumentar la seguridad, nuestros centros de carga de la marca Square D son la elección líder de contratistas eléctricos y electricistas.
- El cableado recto ahorra cables, mano de obra y tiempo
- Los tornillos neutros retroalimentados aceleran la instalación
- La barra de cobre blindada reduce la posibilidad de contacto accidental para mayor protección