Centro de control de motores AR modelo 6 de Square D™
Arc Resistant LVMCC: Mejor diseño contra arco eléctrico
Descontinuado
Presentación
Características
Mejore el nivel de seguridad en sus instalaciones con el CCM resistente al arco modelo 6 Square D™. El Modelo 6 – AR ofrece confiabilidad comprobada, bajos requisitos de mantenimiento y niveles adicionales de prevención y protección contra arco eléctrico. De acuerdo con IEEE C37.20.7, nuestro exclusivo diseño que contiene arco está diseñado para brindar resistencia y protección superiores, mayor seguridad de los trabajadores y funciones de reducción de incidentes, todo ello manteniendo el tamaño más pequeño del mercado.
Modelo 6: Los CCM resistentes al arco AR proporcionan un nivel adicional de prevención de arco eléctrico y pueden diseñarse a medida para cumplir o superar los requisitos de cualquier proyecto.
Clasificación de voltaje: 208 a 600 voltios; 3 fases; 3 o 4 hilos Tipo de gabinete: NEMA Tipo 1, Tipo 1A (juntas), Tipo 12 y Tipo 3R Clasificación de bus horizontal: 600, 800, 1200, 1600, 2000 Clasificación de bus vertical: 300 y 600 amperios Clasificación de resistencia del bus 42 kA, 65 kA
Modelo 6: Los CCM resistentes al arco AR proporcionan un nivel adicional de prevención de arco eléctrico y pueden diseñarse a medida para cumplir o superar los requisitos de cualquier proyecto.
Beneficios
DescubrirAtención al cliente de calidad seneca.tag@schneider-electric.com y 1-888-SQUARED (1-888-778-2733) DiseñoAcero reforzado de calibre 12, diseño de estante central ventilado, recorrido integral de energía del arco, aletas de techo para liberación de gases de arco eléctrico Bus vertical y horizontal aislado y aislado, diseño exclusivo de unidad VFD con puerto RJ45 y caja de filtro reforzada Modelos inteligentes (iMCC) disponibles en gabinetes resistentes al arco que incluyen componentes innovadores Square D™ EspecificarDiseño orientado al cliente que ahorra espacio y cumple con todos los estándares UL y NEMA aplicables. Más de 70 años de servicio, respaldando una base de clientes global InnovarSolución de estantería de puerta cerrada (CDR) disponible para modelos estándar, resistentes al arco e iMCC Interruptor de mantenimiento de reducción de energía (ERMS) para seguridad o usado con bloqueo/etiquetado para reducir el PPE