Transformador eléctrico no lineal en BT
Transformador eléctrico no lineal para distribución en baja tensión para cargas no lineales
Características
Transformadores de distribución de propósitos generales en baja tensión tipo seco, fabricados en capacidades desde 15kVA´s hasta 500kVA´s, con devanados de aluminio, ensamble núcleo-devanado montados sobre soportes de hule para minimizar al máximo los niveles de ruido.
El gabinete Nema 2 del transformador cuenta con ventanillas en la parte superior para permitir que el aire circule directamente sobre el ensamble núcleo-bobina permitiendo su enfriamiento.
Transformador seco en baja tensión.
- Capacidades desde 15 a 500 kVA´s.
- Devanados de aluminio.
Tres relaciones de transformación a elegir:
-
- - 480-220Y127 Vc.a.
- - 440-220Y127 Vc.a.
- - 480-208Y120 Vc.a.
- Gabinete para servicio interior NEMA 2 en color Gris ANSI 49.
- Sistema de aislamiento para 220 °C.
- Diseñado para 150 °C.
- Delta en el primario, estrella en el secundario.
- Con derivaciones al 2.5% arriba y debajo de la tensión nominal.
- Cumplen o exceden las normas NMXJ-351, IEEE, NEMA y ANSI.
- Tejadillo (opcional) para uso en exteriores (Nema 3R).
Beneficios
- Compacto
- Eficiente
- Fácil instalación
- Opcional para uso en exterior
Aplicaciones
Las aplicaciones comerciales e industriales principales para las que este transformador es ideal son las siguientes:
- Alumbrado en general
- Motores
- Sistemas de aire acondicionado
- Campus educacionales
Los transformadores de distribución son compactos y permiten hacer ajustes por medio de sus taps al 2.5% de la tensión nominal del primario. Son confiables y de mínimo mantenimiento.