Tableros de distribución QED6

Para distribución de energía crítica en donde más importa

El tablero de distribución eléctrica de conexión trasera QED6 es ideal para la distribución de energía crítica que se encuentra en hospitales, universidades, centros de procesamiento de datos e instalaciones de telecomunicaciones.
Tableros de distribución QED6 Square D Para distribución de energía crítica en donde más importa

Características

  • Cuentan con interruptores automáticos removibles Masterpact® montados individualmente con capacidad nominal de 5000A. La construcción única del tablero los hace muy adecuados para aplicaciones de energía críticas como hospitales, universidades, centros de procesamiento de datos e instalaciones de telecomunicaciones.
  • Diseño de conexión trasera montado individualmente
  • Diseño removible para todos los interruptores automáticos principales y derivados
  • Clasificaciones de tablero de distribución hasta 150 kA
  • Clasificación de corriente de cortocircuito para servicios de 1600 A a 5000 A
  • Utiliza interruptores automáticos removibles Masterpact de 800-5000 A
  • Diseño único empernado o removible en interruptores automáticos Powerpact® H, J y D de 15-600 A
  • Hasta ocho interruptores automáticos derivados de marco de 1200 A en una sola sección de 30 pulg. De ancho Compartimentación: compartimentos separados para interruptores, distribución y cableado del lado de carga
  • Ubicaciones flexibles de interruptores de circuito de derivación: mezcle derivaciones de 15 A y 3000 A en una sola sección
  • Las unidades de disparo Micrologic® se pueden reemplazar y actualizar en el campo
  • Los interruptores automáticos Masterpact se pueden mantener en campo
  • Dispositivo de extracción remota Masterpact opcional
  • Resistente al arco disponible como opción Diseño de conexión trasera montado individualmente

Comunicación de sistemas inteligentes Smart Systems permite el monitoreo de energía y estado en tiempo real local o remoto 24/7 de los interruptores automáticos Square D Masterpact ™, así como otros dispositivos de monitoreo y distribución de energía, como medidores de energía.Confíe en los datos inteligentes para monitorear la salud de sus edificios, identificar áreas problemáticas y facilitar un programa de mantenimiento predictivo

Beneficios

  • Operación resistente y de larga duración
  • Los interruptores Masterpact y Powerpact tienen las clasificaciones de cortocircuito más altas de su clase (hasta 150 KAIR a 480 V)
  • Construido para un tiempo de funcionamiento máximo sin necesidad de mantenimiento e inspecciones frecuentes
  • Altamente compartimentado con barreras de acero Alta capacidad nominal de bus de resistencia a corto plazo de hasta 100 kA durante 30 ciclos.
  • Las comunicaciones a través de la transmisión Ethernet y las páginas web mejoradas convierten su tablero en un sistema inteligente
  • La gama de unidades de disparo agrega capacidad de medición y diagnóstico
  • Medición avanzada de nuestros medidores de potencia Powerlogic líderes en la industria
  • Diseñados para ocupar menos espacio y tiempo
  • Montaje de la unidad removible para un mantenimiento y reemplazo rápidos
  • Alimentadores de hasta 8-1200 A en gabinete de 30 "W
  • La profundidad varía de 60'-80 "D
  • Compartimento de terminación de cables de acceso posterior con el mayor espacio de conducto entre los productos de la competencia

Aplicaciones

Distribución de energía para instalaciones que requieren mucho tiempo de actividad e interruptores extraíbles:

  • Hospitales
  • Universidades
  • Centros de procesamiento de datos
  • Instalaciones de telecomunicaciones