Centros de carga QOD
Los centros de carga QOD de Square D, son la solución básica para la distribución eléctrica en los hogares y para aplicaciones comerciales de hasta 8 circuitos.
Características
Espacios: 1, 2, 3, 4, 6 y 8 circuitos derivados.
- Corriente nominal: 50 a 100 A.
- Sistemas:
- Fase – 2 Hilos, 120 V~
- Fases – 3 Hilos, 120/240 V~
- Fases – 4 Hilos, 220Y/127V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Alimentación: Zapatas principales.
- Capacidad interruptiva: 10 000 A.
- Versión de sobreponer o empotrar.
- Colores disponibles: Gris y marfil.
Beneficios
- Seguridad y versatilidad en la distribución eléctrica.
- Conectores tipo opresor para fácil conexión.
- Pintura electrostática que da durabilidad y seguridad al usuario.
- Materiales de alta resistencia que permiten un ciclo de vida más prolongado del producto.
Aplicaciones
- Distribución eléctrica en:
- Casas de interés social
- Departamentos
- Residencias
- Locales comerciales
- Oficinas
- Negocios
- Bodegas
