Relevadores de Potencia Square D 8501C
Ideales para el control de motores monofásicos, calentadores eléctricos, bombas, transportadores, equipos de manejo de materiales y otras aplicaciones industriales exigentes.
Productos
Presentación
Características
Diseñados con contactos de alta resistencia, una armadura magnética especializada y una bobina de alto desempeño, los relevadores Square D 8501C proporcionan la capacidad de maniobra necesaria para manejar cargas de hasta 40 A.
- Capacidad de contacto de 40 A
- Capacidad para motores de hasta 2 hp
- Imán de soplado opcional para conmutación de corriente directa (DC)
- Diseño robusto de bastidor abierto
- Listado UL y certificado CSA
- Aprobado por CE y conforme con RoHS
Aplicaciones
Son ideales para el control de motores monofásicos, calentadores eléctricos, bombas, transportadores, equipos de manejo de materiales y otras aplicaciones industriales de alto desempeño.