Electroducto Powerbus
Disponible en 100 A, 225 A y 400 A (600 V)
Productos
Presentación
Características
Disponible en 100 A, 225 A y 400 A , tensión máxima 600 V
Escalable
Flexible
Escalable
- Alta densidad en la conexión a unidades de enchufar – 20 outlets de conexión cada 3 metros
- Fácil de reconfigurar , agregar o cambiar las unidades de enchufar
- Hasta 3 circuitos derivados en cada unidad de enchufar
Flexible
- Las unidades de enchufar pueden utilizarse en las distintas capacidades del electroducto
- Opción de agregar unidad de enchufar o de alimentación con o sin medición según se requiera
- No se necesita herramienta especial para conectar o desconectar las unidades de enchufar
- Amplia gama de colgadores para personalizar la suspensión en distintas aplicaciones
- Nuevo kit de montaje para los racks de IT que reducen la mano de obra y minimizan la interferencia de espacio por encima del rack.
Beneficios
Eficiente
Seguridad
- Cero espacio en piso que permite utilizar ese espacio para maquinaria, racks de IT que produzcan más ganancias
- La instalación por arriba del rack permite una mejor fluidez del aire de refrigeración en el suelo técnico
- La eficiencia energética en las barras conductoras de cobre evita perdidas por elevación de temperatura
- Las unidades de enchufar y las cajas alimentadoras ofrecen de manera opcional PowerLogic™ medición y comunicación para monitorear la energía y el consumo de cada fase
Seguridad
- Certificado bajo UL857 , Busway Standard Safety
- Manijas extras opcionales permiten al instalador mayor estabilidad al momento de escalar para instalar las unidades
Aplicaciones
Centros de Datos - Distribución de energía a los racks de IT
Telecomunicaciones - Red y armarios de distribución
Manufactura y Ensamble - Áreas de trabajo
Universidades e Instituciones - Estaciones de Laboratorio
Almacenes de Distribución - Zona de izaje y maniobras
Telecomunicaciones - Red y armarios de distribución
Manufactura y Ensamble - Áreas de trabajo
Universidades e Instituciones - Estaciones de Laboratorio
Almacenes de Distribución - Zona de izaje y maniobras