Harmony XK
Controladores de palanca y estaciones de control
Características
Producto para operar una máquina en cuatro direcciones (arriba / abajo / derecha / izquierda) dentro de una cabina.
XKB para aplicaciones ligeras
Compacto y ligero
- Cams predefinidas (XKBA) o composición variable (XKBE)
- 4 contactos (10A) por movimiento + 1 posición central
- Durabilidad mecánica: 1 millón en cada dirección
XKD para aplicaciones de servicio mediano
- Compacto y totalmente configurable
- Úselo con estaciones de controlador XJC o escritorios de controlador sentados
- 16 contactos (10 A) máx. Por movimiento
- Durabilidad mecánica: 3 millones en cada dirección
XKM para aplicaciones de trabajo pesado
- Extremadamente robusto y completamente configurable
- Úselo con estaciones de controlador XJC o escritorios de controlador sentados
- 24 contactos (16A) por movimiento
- Durabilidad mecánica: 4 millones en cada dirección
- Repuestos y accesorios: fuelles, manijas, placas de leyenda, potenciómetros, etc ...
Beneficios
Control robusto y personalizado
- Diseñado para controlar equipos de elevación y manipulación de materiales, su extrema robustez permite su uso en entornos severos.
- Por su gran cantidad de configuraciones, cubren una amplia variedad de aplicaciones.
Aplicaciones
- Aplicaciones de elevación y manipulación de materiales
- Combinados con equipos de sistemas de automatización aseguran el arranque, la aceleración y el frenado de los motores de accionamiento