Actuadores para válvulas de HVAC

El mejor complemento en el control de HVAC

El mejor complemento en el control de HVAC
Actuadores para válvulas de HVAC Schneider Electric El mejor complemento en el control de HVAC

Características

Schneider Electric fabrica cientos de actuadores para válvulas disponibles en una extensa gama de tamaños, valores de torsión y señales de salida. Es posible escoger entre numerosas opciones, entre ellas montaje eléctrico directo, montaje eléctrico remoto, retorno con resorte, retorno sin resorte y neumático. Nuestros actuadores están equipados con funciones integradas para proporcionarle un mejor control in situ sin necesidad de accesorios complementarios. Escoja entre un montaje de fábrica o conexiones para una instalación in situ.

Existen numerosas opciones disponibles entre las que escoger, incluidas en las siguientes categorías:

  • Actuadores para válvulas de bola
  • Actuadores eléctricos para válvulas de mariposa
  • Actuadores eléctricos para válvulas de globo
  • Actuadores hidráulicos - eléctricos para válvulas de globo
  • Actuadores lineales - eléctricos para válvulas de globo
  • Actuadores neumáticos para válvulas de globo
  • Actuadores eléctricos de zona
  • Actuadores electro térmicos de zona
  • Actuadores para válvulas rotatorias
  • Actuadores eléctricos con resorte de retorno para montaje directo para compuertas
  • Actuadores eléctricos sin resorte de retorno para montaje directo para compuertas
  • Actuadores de montaje de pie
  • Actuadores neumáticos

Beneficios

  • Control preciso
  • Eficiencia energética
  • Gran fiabilidad
  • Diseño compacto
  • Instalación rápida y sencilla
  • Compatibilidad
  • Altamente integrable

Aplicaciones

  • Recalentamiento VAV (volumen de aire variable)
  • Tratamiento del aire
  • Bombas de calor
  • Ventiladores
  • Control de enfriadora y de caldera
  • Torres de refrigeración
  • Acumulación térmica
  • Vapor
  • Agua caliente y fría
  • Mezcla y desviación
  • Aplicaciones de radiadores