Tableros Masterclad

Tableros de distribución primaria en aire, hasta 27 kV

Parte de SeT Series

Tablero de fuerza construcción Metal Clad (compartimentado), disponible con resistencia al arco y con altas capacidades de conexión para monitoreo y control.
Tableros Masterclad Schneider Electric Tableros de distribución primaria en aire, hasta 27 kV

Características

El tablero de fuerza Masterclad esta diseñado bajo norma ANSI C37.20.2 y está certificado por UL. Cada compartimiento del tablero de fuerza es una estructura rígida independiente hecha de acero, generando altos beneficios:

  • Incremento de seguridad y reducción de riesgo de choque eléctrico por contacto para usuarios.
  • Continuidad de servicio maximizada, con acceso seguro a varios de sus compartimientos a la vez y sin des energizar el tablero de manera total.
  • Inspección rápida y mantenimiento flexible de componentes principales de protección y medición gracias a su montaje removible (Interruptores y Transformadores de Potencial)
  • Protección de vidas humanas e instalaciones al contener y liberar los efectos dañinos de una falla de arco interna en su versión resistente al arco (hasta 63kA@500ms) probado bajo norma ANSI C37.20.7

Beneficios

  • Interruptores en montaje extraíble modelo VR con corte en vacío.
  • Tensión nominal hasta 27 kV (15kV en su versión resistente al arco)
  • Capacidad nominal de conducción de corriente hasta 3000A con ventilación natural.
  • Hasta 4000A con ventilación forzada en su versión resistente al arco
  • Nivel de cortocircuito hasta 63kA@15kV & 40kA@27kV
  • Servicio Interior y Exterior (solo interior en su versión resistente al arco)
  • Amplio rango de esquemas de protección disponibles, incluyendo la nueva y avanzada familia de relevadores Easergy P3 & P5.
  • Sistema limitador de energía de falla de arco (protección arc flash), ahora integrado en la nueva y avanzada familia de relevadores Easergy P3 & P5.
  • Sistema de monitoreo continuo de temperatura en puntos de conexión y medio ambiente al interior del tablero (SMD: Substation Monitoring Device)

Aplicaciones

Masterclad está presente en todos los mercados de distribución eléctrica
  • Energía: AT/MT, MT/MT, sección MT de la subestación MT/BT
  • Infraestructura: hospitales, aeropuertos
  • Industrias: petroquímicos, cementeras y generación