Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa frontal para NSX630 - horizontal - fijo - mando maneta

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,202.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Disruptor
    equipo instalado
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Enerlin'X : fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : mounting plate support : NSX400 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : NSX400 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : NSX630 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : NSX630 horizontal installation
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    posición de conexión
    Bloque de conexión
    número de módulos verticales (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    300 mm
    peso del producto
    1,12 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.HZ. NSX FIX/MAN (Versión 1.0)
    Fecha 25/07/13
    Tamaño 964.9 KB
    Fecha 25/07/13
    Tamaño 570.1 KB
    Front plate for horizontal fixed NSX630 with toggle (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 4.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.