Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa soporte de inversor NSX630 horizontal con telemando

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Source changeover fijo NSX400...630 source changeover sin mando a distancia horizontal
    descripción de los polos
    2 3P fijo NSX400...630 source changeover horizontal
    2 4P fijo NSX400...630 source changeover horizontal
    Complementario
    installation description
    Armario 650 mm 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    10 NSX400...630 source changeover sin directo 650 mm armario
    altura
    500 mm
    peso del producto
    2.82 kg
    acabado exterior
    Liso
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 351.8 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 235.9 KB
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 198.8 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 621.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03457: mounting plate source changeover NSX/INS/INV 630 3P/4P motor horizontal (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. Hz. NS630 c/over mot. (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.