Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

carcasa modular montaje empotrado 63 A opaca tipo de cubierta frontal 1 fila

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Mini Pragma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    tipo de armario
    Envolvente modular
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    6
    número de filas horizontales
    1
    equipo suministrado
    Marking kit ( 1 )
    Terminal block support ( 2 )
    Earth-neutral terminal blocks 4 holes ( 2 )
    Tipo de puerta
    Opaco
    Complementario
    montaje de armario
    Empotrado
    pasos de 9 mm
    12
    número total de módulos de 18 mm
    6
    corriente nominal (In)
    63 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    < 690 V
    tipo de carril
    DIN
    número de bloques de terminales
    2 neutral / earth terminal block with 4 Quick outgoers
    salidas del bloque de distribución
    4 x 10 mm² para tierra, neutral
    4 x 16 mm² para tierra, neutral
    descripción de las opciones de bloqueo
    Opción de cerradura
    material del envolvente
    Enclosure : self-extinguishing material
    color
    Enclosure : white ( RAL 9003 )
    Entorno
    normas
    EN 50102
    EN 60439-3
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    resistencia al fuego
    Back part : 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Front face : 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Mini Pragma modular enclosures (Versión 2.0)
    Fecha 2/02/16
    Tamaño 130.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.