M1, PTOS SERIE, USB, IO BUS, RTC

171CBU78090

notification_ok
Grado de protección IP20
notification_ok
Aprobado por CE
notification_ok
Certificación C-Tick y FM
notification_ok
Cumple con las normas CSA C22.2 No 142 y UL 508
notification_ok
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.