+ 5
2 videos
caja vacía - 9.001-KY - metal - 1 apertura
9001KYSS1
Seguridad mejorada gracias a bloques de contactos y módulos de luz con protección para los dedos
Resistencia para soportar los entornos más hostiles
Sistema de montaje fácil y seguro
Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional
Un gran conjunto metálico de accesorios para personalizar su producto
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
8 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
15
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA