+ 5
Fuente de alimentación regulada, 100-240 V CA, 24 V 10 A, monofásica, optimizada
ABLS1A24100
Lleve energía a sus sistemas automatizados
Diseñado para máquinas o aplicaciones simples, y apreciado por su extrema compacidad
Protección integrada contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión y subtensión
Amplio rango de voltaje de entrada
Alto grado de estabilidad del voltaje de salida
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 799 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
12
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA