Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15
AP7800B
Cuenta con 8 tomas de corriente NEMA 5-15R, lo que permite una amplia distribución de energía.
Montaje horizontal para adaptarse a varias configuraciones de rack, ahorrando espacio
Admite distribución de energía de hasta 15 A y 120 V, lo que garantiza un suministro de energía confiable.
Incluye un soporte de retención de cable y un kit de montaje sin herramientas para una configuración rápida.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 762 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
53
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA