Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 y (2) C19
AP8858
Ideal para colocaciones, operadores de centros de datos grandes o remotos
Planifique cargas de capacidad y equilibrio con +/- 3% de precisión de medición (amperios, voltios, kW, kWh)
Permite una mayor eficiencia energética y un seguimiento de las emisiones de alcance 1 y 3
Monitorea y administra fácilmente mediante TI de Ecostruxure y otras plataformas
Se incluye 1 año de suscripción a la tarjeta de gestión de red segura
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
843 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
53
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA