Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

variable speed drive ATV312 - 3kW - 7.1kVA - 125 W - 380..500 V - 3-phase supply

ATV312HU30N4

Reemplazo(s) recomendado(s)

ATV312HU30N4 se reemplaza por:
Este rango de variadores de velocidad cubre potencias nominales del motor de 0.18 kW a 15 kW
Se pueden montar varias unidades una al lado de la otra para ahorrar espacio
Integra los protocolos de comunicación Modbus y CANopen de serie
arrow2_down
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.