+ 5
4 videos
Variador de velocidad Altivar ATV600 de 380 a 480V, motores de 55kW, Tipo 1
ATV630D55N4
Medición de energía y tablero de energía
Monitoreo de proceso y control embebido
Función paro/arranque reduce consumo de energía
Monitoreo y protección de activos
Monitoreo de deriva
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
14 196 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje promedio de metales certificados por ASI
Contenido medio de metal certificado ASI de la masa total de metal del producto.
92 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Productcontributessavedevitado
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso en condiciones específicas.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
84
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA



![¿Cómo configurar [catch on the fly] FLr en ATV600 o ATV900?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)