+ 3
módulo de entradas discretas, Modicon X80, 32 entradas, 12 o 24 VCC positivo o negativo
BMXDDI3232
Migración y modernización rentables.
Reduce el tiempo de salida al mercado
Eficiencia del proceso
Mantenimiento sencillo
Confiabilidad y solidez:
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
33 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
0
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA