
Gira la imagen para ampliar

Accesorio de unión Dexson de 32 mm x 12 mm en color blanco
DXN11076
enlace de sección cruzada:
tipo de producto o componente:
Accesorio de unión en color blanco para canaleta de 32 x 12 mm
Material ABS+PC resistente a las flamas
Cumple con las normas IEC61084-2-1 y HB UL 94
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Contenido de metal recicladoCRlevel
0
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.