1 videos
Galaxy VL UPS 300 escalable a 500 kW, 415/480V, Puesta en marcha 5x8
GVL300K500DS
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Live Swap: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Desbloquea la resiliencia y la sostenibilidad con el acceso al software de Ecostruxure
Con la compra incluye suscripción Secure NMC de 1 año, que permite acceder a futuras actualizaciones de firmware
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
297 ton CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
67
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WASSEM-VL-300
WASSEM-VL-MBC