Unidad UPS Galaxy VS de 50 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8

GVSUPS50KGS

tipo de batería:

tensión de entrada:

notification_ok
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
notification_ok
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
notification_ok
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
notification_ok
Desbloquea la resiliencia y la sostenibilidad con el acceso al software de Ecostruxure
notification_ok
Con la compra incluye suscripción a tarjeta de gestión de red segura de 1 año para futuras actualizaciones del firmware

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
44 593 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% superior al promedio del mercado o a la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
73
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Clasificar por:
1 - Auditoría Pre-Contrato para 1 - UPS - 41 a 150 kVA

WPCAVUPS-UG-02

Servicio de reemplazo de baterías de piezas y mano de obra para (1) sistema UPS

WBATTREPLCMNT

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings
  • Centro de Preferencias