+ 8
2 videos
Pantalla de panel táctil, Harmony ST6, pantalla ancha de 7 pulgadas, 1COM, 2Ethernet, host y dispositivo USB, 24 VCC
HMISTM6400
Reduce el tiempo de implementación
Mantenimiento rápido y fácil reemplazo
Pantalla resistiva de un solo toque para mostrar vistas sinópticas
LED de estado multicolor para indicar el modo de funcionamiento del panel
Panel frontal de aleación de aluminio que proporciona protección IP65F
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
757 kg CO2 eq.
Use Better
Sin gas F
Estos gases con importantes potenciales de calentamiento global pueden utilizarse en tecnologías de aislamiento o apertura.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA