Pantalla táctil, Harmony ST6, pantalla ancha de 7 pulgadas, 2 Ethernet, host USB y dispositivo, 24 V CC

HMISTW6400

notification_ok
Reduce el tiempo de implementación
notification_ok
Mantenimiento rápido y fácil reemplazo
notification_ok
Pantalla resistiva de un solo toque para mostrar vistas sinópticas
notification_ok
LED de estado multicolor para indicar el modo de funcionamiento del panel
notification_ok
Panel frontal de aleación de aluminio que proporciona protección IP65F

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
690 kg CO2 eq.
Use Better
Sin gas F
information_stroke
Estos gases con importantes potenciales de calentamiento global pueden utilizarse en tecnologías de aislamiento o apertura.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
29
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.