TeSys D - Contactor - 3P AC-3 - <=440 V 9 A - bobina 24 V CD- antiparasitado

LC1D09BL

intensidad de fase del motor:

[Uc] tensión de circuito de control:

notification_ok
Diseño renovado para todas las máquinas
notification_ok
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de HVAC y electrodomésticas
notification_ok
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
notification_ok
Cumplimiento de normativa IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y auxiliares a prueba de polvo
notification_ok
Documentos técnicos digitales para una mejor experiencia al cliente

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
75
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.