+ 4
TeSys D contactor 3P 9A AC-3 up to 440V coil 48-130 V AC/DC
LC1D09EHE
Diseño renovado para todas las máquinas
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de HVAC y electrodomésticas
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Cumplimiento de normativa IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y auxiliares a prueba de polvo
Documentos técnicos digitales para una mejor experiencia al cliente
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
9 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
70
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA