1 videos
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 24 V DC standard coil
LC1D40A6BD
Descatalogado el:29 ago 2022
LC1D40A6BD no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Certificado IEC 60335-1 (Cláusula 30.2) por una agencia autorizada
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones industriales y de HVAC
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
65
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.